ADN2817
製造中連続データレートのクロック/データ回復IC(高感度リミット・アンプ内蔵)、10Mbps~2.7Gbps
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シリアル・データ入力:10Mbps~2.7Gbps
- ITU-Tのジッタ仕様を凌駕
- Iリミット・アンプ内蔵
- 5mV p-pの感度(ADN2817 のみ)
- 調整可能なスライス・レベル:±100mV(ADN2817 のみ)
- 商標登録済みのデュアルループ・クロック回復アーキテクチャ
- プログラマブルLOS検出(ADN2817 のみ)
- PRBS発生器および検出器を内蔵
- 基準クロックが不要
- ロック喪失インジケータ
- 2倍のデータレートに対応
- BERMONまたはサンプルの位相調整が選択可能
- 基準クロックを使用しないレート感度
- I2Cインターフェースからのオプション機能
- 単電源動作:3.3V
- 低消費電力
- 5mm × 5mmの32ピンLFCSPパッケージ
ADN2817/ADN2818は、量子化、信号レベル検出、10Mbps~2.7Gbpsの連続データレートによるクロック/データ回復のレシーバ機能を備えています。外部基準クロックやプログラミングの必要がなく、あらゆるデータレートに自動的にロックします。ジッタ伝達、ジッタ生成、ジッタ許容誤差を含め、SONETで要求されるすべてのジッタ仕様条件を上回ります。特に指定のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度範囲で規定されています。
このデバイスをPINダイオードやTIAアンプと使用すれば、高度に集積化された低コスト、低消費電力の光通信用レシーバになります。
ADN2817/ADN2818には、I2C®インターフェースから利用できる数多くのオプション機能があります。たとえば、ADN2817またはADN2818をロックするデータレートを読み出したり、データレートのプロビジョニングが必要な場合に、ADN2817またはADN2818を特定のデータレートにロックするように設定できます。BERMON回路は、データのインターラプションを除いた受信のビット誤差レート(BER)の概算を提供します。それによって、ユーザーは受信BERを最適化するデータ・サンプリング位相を調整することができます。
ADN2817/ADN2818は、コンパクトな5mm×5mmの32ピン、リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージで提供しています。
アプリケーション
- SONET OC-1、OC-3、OC-12、OC-48、および関連するすべてのFECレート
- ファイバ・チャンネル、2倍速ファイバ・チャンネル、GbE、HDTVなど
- WDMトランスポンダ
- 再生器/中継器
- テスト装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN2817ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADN2817ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADN2817ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADN2817ACPZ | 製造中 | |
ADN2817ACPZ-RL | 製造中 | |
ADN2817ACPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADN2817ACPZ | 製造中 | |
ADN2817ACPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。