ADN2812
製造中クロックおよびデータ再生IC、連続レート:12.3Mbps~2.7Gbps、リミッティング・アンプ内蔵
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.51
Viewing:
製品の詳細
- シリアル・データ入力:12.3Mbps~2.7Gbps
- ジッタの伝達、発生、耐性に対するすべてのSONET条件を凌駕
- 量子化感度::6 mV(typ)
- 調整可能なスライス・レベル:±100 mV
- 特許取得のクロック再生アーキテクチャを採用
- 信号喪失状態(LOS)の検出範囲:3 mV~15 mV
- 独立したスライス・レベル調整とLOS検出
- リファレンス・クロックが不要
- 非ロック状態の表示機能
- オプション機能をアクセスするI2Cインターフェース
- 単電源電圧動作:3.3 V
- 低消費電力:750mW (typ)
ADN2812は、レシーバー機能を備えており、電子化と信号レベル検出機能、および12.3Mbps~2.7Gbpsの連続したデータ・レートでのクロックおよびデータの再生機能を提供します。 ADN2812は、外部のリファレンスまたはプログラミングの必要なしに、全てのデータ・レートを自動的にロックします。ジッタ伝達、ジッタ発生およびジッタ耐性などに関するすべてのSONETジッタ条件を満たしています。特に指定のない限り、すべての仕様は–40℃~+85℃の周囲温度で保障されます。
このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせて使用すると、集積度の高い低価格で低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成することができます。
レシーバのフロントエンド信号損失(LOS)検出回路は、ユーザが設定するスレッショールドを入力信号レベルが下回った時に表示します。このLOS検出回路は、出力でのチャタリングを防止するヒステリシス機能を持っています。
ADN2812は、小型の5 mm×5 mm、32ピン・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET、OC-1/OC-3/OC-12/OC-48および対応するすべてのFECレートに対応
- ファイバー・チャンネル、2×ファイバー・チャンネル、GbE、HDTV
- WDMトランスポンダ
- 再生ジェネレータ/リピータ
- テスト装置
- ブロードバンド・クロス接続とルータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN2812ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADN2812ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADN2812ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN2812ACPZ | 製造中 | |
ADN2812ACPZ-RL | 製造中止 | |
ADN2812ACPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADN2812ACPZ-RL | 製造中止 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADN2812ACPZ-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。