ADL5322
製造中止PAプリドライバ、700MHz~1000MHz、GaAs、RFマッチング
製品の詳細
- GaAs、シングルエンド、20dBの固定ゲイン・アンプ
- 内部的に50Ωにマッチングされた入出力
- 温度と電源に対して完全に仕様規定された出力パワーとゲイン
- 小型のフットプリント・パッケージ:3mm×3mm LFCSP
- 動作周波数:700~1000MHz
- +45dBmの高い3次インターセプト
- +27dBmの出力圧縮ポイント
- 5dBの低ノイズ指数
- ADL5323(1700~2400MHz)とピン互換
AD5322は内部的に50Ωにマッチングされた高直線性GaAsドライバ・アンプで、700~1000MHzの周波数範囲で動作します。20dBのゲインを特長とするこのアンプは、携帯電話基地局の無線カードの出力段、あるいはマルチキャリア基地局のパワーアンプの入力プリアンプ用として最適です。マッチング回路やバイアス回路はすべて内蔵されています。ADL5322は鉛フリーの8ピンLFCSP(3mm×3mm)パッケージを採用し、動作温度範囲-40~+85℃で仕様規定されています。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く