ADL5315

製造中

電流ミラー、高精度、広いレンジ(3nA~3mA)、ハイサイド

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6ディケードで入力電流(1:1の比)を正確にミラーリング、低信号レベルでのモニタが可能。
    直線性誤差1%(3nAから3mAまで)
  • 安定したミラー入力電圧
    内部リファレンスを使って電源電圧より1V低い状態にするか、外部から設定できるようにするので、設計に大きなフレキシビリティを提供
  • 入力電流の制限値を調整可能にすることで接続先のフォトダイオードを保護
  • 2.7~8Vの単電源動作
  • 超小型サイズの8ピン・チップスケール・パッケージ(2mm×3mm LFCSP)を採用し、貴重なボード・スペースを節約

ADL5315
電流ミラー、高精度、広いレンジ(3nA~3mA)、ハイサイド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

EVAL-ADL5315

ADL5315 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADL5315
  • Stable mirror input voltage - Voltage held 1 V below supply using internal reference or can be set externally
  • Adjustable input current limiting using an external resistor from RLIM to VPOS
  • 2.7 V to 8 V single-supply operation

製品詳細

The ADL5315-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. The supply can range from 2.7 V to 8 V and the power supply must be connected to the test loops labeled VPOS and GND. Over the 3 nA to 3 mA range, the current sourced from the INPT pin is accurately mirrored with a 1:1 ratio and sourced from the IOUT output pin. A temperature stable reference voltage is provided at the SREF pin, which, when tied to VSET, fixes the voltage at INPT 1.0 V below VPOS.

EVAL-ADL5315
ADL5315 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品