ADIS16400

製造中止

High Precision Tri-Axis Inertial Sensor Gyroscope, Magnetometer, Accelerometer

製品の詳細

  • Triaxial, digital gyroscope with digital range scaling ±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec settings
    Tight orthogonal alighment, <0.05°
  • Triaxial, digital accelerometer, ±18 g
  • Triaxial, digital magnetometer, ±2.5 gauss
  • Autonomous operation and data collection
    No external configuration commands required
    220 ms start-up time
    4 ms sleep mode recovery time
  • Factory-calibrated sensitivity, bias, and axial alignment
    ADIS16400 calibration temperature: +25°C
  • SPI-compatible serial interface
  • Embedded temperature sensor
  • Programmable operation and control: see data sheet
  • Single-supply operation: 4.75 V to 5.25 V
  • 2000 g shock survivability
  • Operating temperature range: −40°C to +105°C
ADIS16400
High Precision Tri-Axis Inertial Sensor Gyroscope, Magnetometer, Accelerometer
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード

機能と利点

  • Raspberry PiプラットフォームのIMUのソフトウェアとアプリケーションのプロトタイプを簡素化
    • ソフトウェア開発向けの直接取り付け
    • アプリケーションのテストと検証向けのリボン・ケーブル取り付け
  • ADIS16IMU1/PCBZとADIS16IMU4/PCBZ互換IMUデバイスに接続
  • 40ピンGPIOコネクタを介してRaspberry Pi 3B+および4に接続可能

製品詳細

このアダプタ・ボードを使うと、アプリケーションやソフトウェア開発の際に、アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)デバイスをRaspberry Piプラットフォームに簡単にプラグ・アンド・プレイ接続できます。

このアダプタ・ボードにIMUを接続する方法は2つあります。

  1. 付属のネジと取付け位置を使って直接ボードを取り付ける。
  2. 別売りのADIS16IMU1/PCBZまたはADIS16IMU4/PCBZブレークアウト・ボードにIMUを取り付け、フレキシブル16ポジション・リボン・ケーブルを使ってEVAL-ADISIMU1-RPIZに接続する。

これにより、物理的にセンサーを移動できるため、ソフトウェア開発と現実世界でのアプリケーション検証の両方が容易になります。

eval board
EVAL-ADIS16400

ADIS16400/PCB Breakout Board

製品詳細

The ADIS16400/PCBZ is a "breakout board," which provides (1)ADIS16400BMLZ and (1) interface PCB to simplify the process of "prototyping" during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16400BMLZ is a fully-calibrated, MEMS IMU, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It provides a dual-row, 24-pin connector interface that minimizes board space but does not support standard ribbon cable connections. The interface PCB provides access to the ADIS16400BMLZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード
EVAL-ADIS16400
ADIS16400/PCB Breakout Board

最新のディスカッション

最近表示した製品