ADIN2299

製造中

Multiprotocol Two-Port Industrial Ethernet Platform

Module and Embedded Design Solutions with Precertified Protocols

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • All protocols precertified
    • PROFINET RT (Class B)
    • PROFINET IRT (Class C)
    • EtherNet/IP with DLR
    • EtherCAT
    • Modbus/TCP
  • Configurable applications processor interface
    • UART: 115,200 bps to 1,000,000 bps
    • Ethernet at 10 Mbps or 100 Mbps
    • SPI follower: 10 MHz maximum clock
  • Industrial Ethernet interface-compliant to IEEE 802.3, 10Base or 100Base transmit half and full duplex
  • Single 3.3 V power supply, 840 mW
  • Cycle time down to 1 ms (cycle times vary based on protocol, link type, and application data)
  • 194-ball chip-scale package BGA form factor
  • RoHS 3 compliant
  • –40°C to +85°C industrial temperature range
ADIN2299
Multiprotocol Two-Port Industrial Ethernet Platform
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EV-RPG2

RapIDプラットフォーム第2世代

製品詳細

このユーザーガイドでは、評価用キットに付属のハードウェアをセットアップし、リンク・タイプ固有のホスト接続を確立し、評価用ボードを産業用イーサネット・ネットワークに接続する方法について説明します。

EV-RPG2ボードの動作は、産業用イーサネット・プロトコルによって異なり、ADI Chronous開発者ポータルのプロトコルごとに個別のユーザ・ガイドを利用できます。

EV-RPG2評価用キットは、ホスト・プロセッサからプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)またはPCベースのツールに至る通信パスのエンドツーエンドの評価を提供します。

EV-RPG2評価用キットは、ネットワーク・インターフェースをエンド・フィールドのデバイスに統合する前に、ホスト・プロセッサとPLC間の通信パスを完全に検証できます。

評価キットのオプション

  • EtherCAT:EV-RPG2-ECZ
  • EtherNet / IP:EV-RPG2-ENZ
  • Profinet:EV-RPG2-PNZ

資料

ソフトウェア

EV-RPG2
RapIDプラットフォーム第2世代

最新のディスカッション

最近表示した製品