ADG859
製造中止SPDTスイッチ(2:1 MUX)、シングル、1.3Ω、CMOS、1.8~5.5V、SOT-66パッケージ
Viewing:
製品の詳細
- 低オン抵抗:4Ω(max)未満@5V電源電圧
- 超低歪み:
0.01Ω(typ)
0.85Ω(max)(RON平坦性) - +1.8~+5.5V単電源
- 高電流容量
- 連続電流:300mA
- ピーク電流:500mA@5V
- レールtoレールのスイッチング動作
- 代表的な消費電力(0.01μW未満)
- TTL/CMOS互換入力
ADG859は、+1.8~+5.5Vの電源範囲で動作するモノリシックCMOS SPDT(単極双投)スイッチです。最大4Ωの低RON抵抗を提供します。この設計により、本製品はスイッチによる歪みを最小にする必要があるアプリケーションにとって最適です。また、大量の電流(5V動作時300mA typ)にも対応できます。
各スイッチは、オンのときに双方向に等しく導通します。ADG859はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネル切替え時の瞬時短絡を防ぎます。
ADG859は小型の6ピンSOT-66パッケージを採用しているため、スペース上の制約があるアプリケーションに理想的な製品です。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- バッテリ駆動型システム
- オーディオ・ビデオ信号のルーティング
- モデム
- PCMCIAカード
- ハードデスクドライブ
- リレーの置換
推奨代替製品
CMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.8Ω、1.8~5.5V SPDT/2:1