ADG852
製造中CMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.8Ω、1.8~5.5V SPDT/2:1
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.74
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG852は、CMOSのSPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチです。このデバイスは、全温度範囲で1Ωを下回る極めて低いオン抵抗を提供します。ADG852は、3.3Vと5.5Vの電源動作に対して仕様が規定されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号レンジを持っています。ADG852は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG852は、1.30mm × 1.60mmの10ピン・ミニLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- –40~+85℃の全温度範囲でオン抵抗1Ω未満
- 1.8V~5.5Vの単電源動作
- 1.8V CMOSロジックと互換
- 高電流処理能力(各チャンネルあたり連続電流300mA)
- 低THD + N性能:0.08%(typ)
- 1.30mm × 1.60mmの10ピン・ミニLFCSPを採用
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- MP3プレーヤ
- 電源配線
- バッテリ駆動のシステム
- PCMCIAカード
- モデム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 通信関連システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG852BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG852
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。