ADG841
製造中SPSTスイッチ、シングル、0.28Ω、ノーマル・クローズ、1.65~3.6V、 CMOS、SC70
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.88
Viewing:
製品の詳細
- 超低オン抵抗
0.28Ω(typ)
125℃で0.48Ω(max) - 優れたオーディオ性能、超低歪
0.025Ω(typ)
0.052Ω(max)(RON平坦性) - 単電源:1.65~3.6V
詳細はデータシートをご参照ください。
- ADG841-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
ADG841およびADG842は、SPST(単極単投)スイッチを含む低電圧CMOSデバイスです。ADG841はロジック1入力で閉じ、ADG842はロジック1入力で開きます。デバイスは、全温度範囲にわたり0.48Ω未満の超低抵抗を実現します。ADG841/ADG842は3.3V、2.5V、1.8Vの電源動作ですべて仕様規定されています。
各スイッチはオンのときに両方向に対して同じように適正に動作します。入力信号範囲は電源にまで拡張されます。ADG841/ADG842はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。
本品は、6ピンSC70パッケージを採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG841-KGD-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
ADG841YKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
ADG841YKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG841
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。