ADG823
製造中SPSTスイッチ、デュアル、オン抵抗<1Ω、低電圧(1.8~5.5V)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.63
Viewing:
製品の詳細
- オン抵抗:0.8Ω(max)@125℃
- オン抵抗平坦性:0.3Ω(max)@125℃
- 1.8V~5.5V電源電圧
- 200mA電流容量
- 拡張工業用温度範囲:-40℃~+125℃
- レールtoレール動作
- 8ピンμSOICパッケージ
- 33nsスイッチング時間
- 低消費:0.01μW以下(typ)
- TTL/CMOS互換入力
- ADG721/ADG722/ADG723とピン互換
ADG821/ADG822/ADG823はモノリシックCMOSのシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチです。これらのスイッチは、斬新なサブミクロン製造プロセスを用いて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず、高速なスイッチング・スピードと低いオン抵抗、小さな漏れ電流を提供します。
ADG821/ADG822/ADG823は1.8 V~5.5 Vの単電源で動作するようにデザインされているため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。ADG821/ADG822/ADG823の各スイッチはオン状態で、両方向に等しく導通します。ADG821/ADG822/ADG823は2個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG821とADG822の違いは、両方のスイッチが、それぞれノーマル・クローズなのかノーマル・オープンなのかが異なるだけです。ADG823では、スイッチ1がノーマル・オープンで、スイッチ2がノーマル・クローズになっています。ADG823は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG821/ADG822/ADG823は、8ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG823BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG823BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG823BRMZ | 製造中 | |
ADG823BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG823BRMZ | 製造中 | |
ADG823BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG823BRMZ | 製造中 | |
ADG823BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 15, 2010 - 09_0280 ADG821, ADG822 and ADG823 VIA1 mask change |
||
ADG823BRMZ | 製造中 | |
ADG823BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。