adg779

製造中

SPDT スイッチ/2:1 マルチプレクサ、CMOS、低電圧、2.5 Ω

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単電源動作: 1.8 V ~ 5.5 V
  • オン抵抗: 2.5 Ω(代表値)
  • オン抵抗平坦度:0.75 Ω
  • –3 dB 帯域幅: 200 MHz 以上
  • レール to レール動作
  • 6 ピン SC70 パッケージを採用
  • 高速スイッチング時間
    • tON 20ns
    • tOFF 6 ns
  • 消費電力: 0.01 µW 未満(代表値)
  • TTL/CMOS 互換
adg779
SPDT スイッチ/2:1 マルチプレクサ、CMOS、低電圧、2.5 Ω
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG779

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-6SC70EBZ

EVAL-6SC70EBZ Evaluation Board

機能と利点

  • 6-lead SC70 evaluation board
  • Clamp allows the main device to be easily changed
  • Gold pin connectors allow the addition of passive components
  • SMB connectors for the input/output of signals
  • Additional space on-board to allow for prototyping

製品詳細

The EVAL-6SC70EBZ evaluation board evaluates 6-lead SC70 devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that are purchased separately. A clamp is supplied with the EVAL-6SC70EBZ to secure a 6-lead SC70 device to the evaluation board without the need for soldering, making the board reusable for multiple devices.

A 6-lead SC70 device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device has a corresponding link from K1 to K6 that can be set to either VDD or GND. A wire screw terminal supplies VDD and GND. SMB connectors on the board allow additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space available at the top of the board for prototyping.

Full specifications of the device under test (DUT) are available in the corresponding product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-6SC70EBZ
EVAL-6SC70EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション