ADG774
製造中低電圧クワッド SPDT スイッチ、2.2 Ω 、広帯域幅
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.76
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失と低オン抵抗:2.2 Ω(代表値)
- オン抵抗平坦性<2 Ω
- 帯域幅>200 MHz
- 3 V/5 V単電源動作
- レールtoレール動作が可能
- 超低歪み: <1 Ω
- 小さい静止電源電流: 100 nA(代表値)
- 高速スイッチング時間
tON 10 ns
tOFF 4 ns - TTL/CMOS互換
ADG774は、高インピーダンス出力を持つ4個の2:1マルチプレクサ/ディマルチプレクサから構成されるモノリシックCMOSデバイスです。CMOSプロセスは、低消費電力、高速スイッチング、低いオン抵抗を可能にします。オン抵抗の変化は、0 ~5 Vの入力信号範囲で0.5Ω(typ)未満に抑えられています。ADG774の帯域幅は200 MHzより広く、この高帯域と低歪み(0.5%typ)の組み合わせにより、高速イーサネット信号のスイッチングに最適です。オン抵抗特性は全アナログ入力範囲で非常に平坦であり、オーディオ信号のスイッチングでは優れた直線性と低歪みを保証します。高速スイッチングと広い信号帯域幅を兼ね備えているのでビデオ信号スイッチングにも最適です。CMOS構造により超低消費電力が保証されているため、ポータブル機器とバッテリ駆動の機器にも最適です。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG774BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADG774BRQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
ADG774BRQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADG774BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG774BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADG774BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADG774BRQZ | 製造中 | |
ADG774BRQZ-REEL | 製造中 | |
ADG774BRQZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG774BRQZ | 製造中 | |
ADG774BRQZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG774BRZ | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL7 | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG774BRZ | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG774BRZ | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG774BRZ | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG774BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG774
- ADG774A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。