ADG772
製造中2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアルCMOS低消費電力、USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)適合
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.97
Viewing:
製品の詳細
- USB2.0(480Mbps)およびUSB1.1(12Mbps)の信号スイッチングに準拠
- 小型の1.6mm×1.3mm 10ピン・ミニLFCSPパッケージと3mm×3mm 12ピンLFCSPパッケージ
- 2.7~3.6Vの単電源動作
- 消費電力:0.1μW未満(typ)
- RoHSに準拠
ADG772は、個別に選択できる2個の単極双投(SPDT)スイッチを内蔵する低電圧のCMOSデバイスです。汎用スイッチとして設計されており、USB1.1とUSB2.0の信号ルーティングに利用できます。
このデバイスはデータレートが1260Mbpsであるため、高周波数のデータ・スイッチングに適しています。各スイッチはオン時に両方向に等しく導通し、入力信号範囲は電源レベルまで及びます。ADG772はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
ADG772には、12ピンLFCSPと10ピン・ミニLFCSPのパッケージがあります。このようなパッケージにより、スペースが制約されたアプリケーションに最適なソリューションになります。
製品のハイライト
- 1.6mm×1.3mmのミニLFCSPパッケージ
- USB1.1(12Mbps)とUSB2.0(480Mbps)に準拠
- 2.7~3.6Vの単電源動作
- 1.8Vロジック互換
- RoHSに準拠
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG772BCPZ-1REEL | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
ADG772BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG772BCPZ-1REEL | 製造中 | |
4 24, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG772BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG772
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。