ADG7421F

新規設計に推奨

低電圧故障保護・検出、12Ω RON、デュアルSPSTスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vの過電圧故障保護
  • S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vのパワーオフ保護
  • S1およびS2ピンでの過電圧検出
  • デジタル入力がない場合に既知の状態の出力
  • 低オン抵抗:12Ω(代表値)
  • 極めて平坦なオン抵抗:0.005Ω(代表値)
  • 低故障検出スレッショールド電圧:0.1V(代表値)
  • 3kV HBM ESD定格
  • ラッチアップなし
  • 両電源動作:±1.8V~±2.5V
  • 単電源動作:1.8V~5.5V
  • 10ピン、3mm × 2mm LFCSP
ADG7421F
低電圧故障保護・検出、12Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 2
AD7124-8 新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

AD7124-4 新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP162 製造中 リニア・レギュレータ、CMOS、150mA 超低静止時電流
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG7421F

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG7421F

低電圧故障保護・検出機能を備えた、12Ω RONのデュアルSPSTスイッチADG7421Fの評価

機能と利点

  • 電源電圧
  • 両電源:±1.8V~±2.5V
  • 単電源:1.8V~5.5V
  • ソース・ピンでの過電圧保護
  • 信号電圧:−60V~+60Vまで
  • 過電圧を視覚表示するためのLED
  • 1.8Vロジック互換のパラレル・インターフェース

製品詳細

EVAL-ADG7421FEBZは、2つの単極単投(SPST)スイッチ・チャンネルを搭載したADG7421F評価用ボードです。ADG7421Fのソース・ピンには、過電圧検出および保護回路があり、電源オンの状態でも電源オフの状態でも、最大−60Vおよび+60Vまでの信号に対してソース・ピンを保護します。

図1は、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG7421FEBZを示しています。ADG7421Fはこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子を使用してデバイスに電力が供給されます。4番目の端子は、スイッチの故障ステータスを視覚表示するために装備されているLEDに、ユーザ定義のデジタル電圧を供給するのに使用されます。

ADG7421Fのすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADG7421F
低電圧故障保護・検出機能を備えた、12Ω RONのデュアルSPSTスイッチADG7421Fの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品