ADG741
製造中SPSTスイッチ(NO)、SC-70パッケージ、CMOS、低電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.85
Viewing:
製品の詳細
- 単電源:1.8~+5.5V
- オン抵抗:2Ω(typ)
- 優れたオン抵抗平坦性
- 3dB帯域幅:200MHz(min)
- レールtoレール動作
- 小型6ピンSC70パッケージ
- 高速スイッチング時間:
tON 18ns
tOFF 12ns - 消費電力:0.01μW(typ)
- TTL/CMOSコンパチブル
ADG741は、モノリシックCMOS SPSTスイッチです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現し、200MHzを超える-3dB帯域幅を達成します。
ADG741は1.8~5.5Vの単電源で動作するため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代DACおよびADCでの使用に理想的です。
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号の経路指定
- ビデオのスイッチング
- 機械式リード・リレーの置換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG741BKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
ADG741BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
ADG741BKSZ5-REEL7 | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG741
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。