ADG731
製造中アナログ・マルチプレクサ、32チャンネル、シリアル制御、3.5Ω、1.8~5.5V、±2.5V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.20
製品の詳細
- 3線SPI互換シリアル・インターフェース
- 単電源動作:1.8V~5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:4Ω
- オン抵抗平坦性:0.5Ω
- 7mm×7mm 48ピンLFCSPと48ピンTQFPパッケージ
- レールtoレール動作
- パワーオン・リセット機能
詳細はデータシートをご参照ください。
ADG731/ADG725は、シリアル制御の3線式インターフェースを備えたモノリシックCMOSの32チャンネル/16デュアル・チャンネルのアナログ・マルチプレクサです。ADG731では、共通の1つの出力Dに対して32の入力(S1~S32)があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。ADG725は、1つの出力に対する16の入力のうち、1つに入力を切り替えるデュアル・マルチプレクサとして、または1組の差動出力に対する16組の入力のうち、1組に入力を切り替える差動マルチプレクサとして設定できます。
これらのマルチプレクサは3線シリアル・インターフェースを採用しておりSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、そしていくつかのDSPインターフェース規格と互換性があります。パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタは全てゼロとなり、全てのスイッチはオフ状態となります。
これらのマルチプレクサは、斬新なサブミクロン製造プロセスを用いて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず高速なスイッチング・スピードと低いオン抵抗、小さな漏れ電流を提供します。電源は+1.8V~+5.5Vの単電源、そして±2.5Vの両電源で動作するので、各種アプリケーションに適合します。オン抵抗は数Ωの範囲内で、スイッチ間で良くマッチングしており、全信号範囲にわたり極めて平坦になっております。
これらのデバイスはマルチプレクサとしてもあるいはデマルチプレクサとしても同様に正常に動作し、入力信号範囲は電源電圧以上あります。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルが阻止されます。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。
ADG731/ADG725はそれぞれシリアル制御の32チャンネル・マルチプレクサあるいはデュアル/差動16チャンネル・マルチプレクサです。これらの製品は48ピンLFCSP又は48ピンTQFPを採用しています。
製品のハイライト- 3線シリアル・インターフェース
- 単電源動作:+1.8V~+5.5V、両電源動作:±2.5V
これらのデバイスは単電源は+5V±10%、+3V±10%で、両電源は±2.5V±10%で仕様が規定され、保証されています。 - オン抵抗:4Ω
- スイッチ動作は、ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作が保証されています。
- 7mm×7mm 48ピン・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)又は48ピンTQFPパッケージ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG731BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADG731BCPZ-REEL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADG731BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADG731BSUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADG731BCPZ | 製造中 | |
ADG731BCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG731BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG731BCPZ | 製造中 | |
ADG731BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG731BSUZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADG731BSUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。