ADG658
製造中アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、CMOS、+3V/+5V/±5V
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品の詳細
- ±2V~±6 V 両電源
- 2V~12V 単電源
- 車載温度範囲:-40℃~+125°
- 漏れ電流:0.1nA以下
- オン抵抗:45Ω(全信号範囲)
- レールtoレールのスイッチング動作
- シングル8:1 マルチプレクサ
- 16ピン LFCSP/TSSOP/QSOPパッケージ
- 消費電力(typ値):0.1µW以下
- TTL/CMOS互換入力
ADG658-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADG658-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- DSCC図面番号 V62/17613
ADG658とADG659は低電圧、それぞれシングルエンドの8チャンネルと差動の4チャンネルのCMOSのアナログ・マルチプレクサです。ADG658は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力(S1–S8)の1つを共通の出力(D)にスイッチします。ADG659は、2ビットのバイナリ・アドレス・ラインA0とA1による指定に基づき、4差動入力の内の1つを共通差動出力に接続します。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
これらのデバイスは、低消費電力で高速スイッチング を提供する強化された製造プロセスを採用してデザイ ンされています。これらのデバイスは、マルチプレクサ またはディマルチプレクサとしても同等に動作することができ、 電源電圧までの入力範囲を持っています。すべてのチャンネルはブレーク・ビフォ・メーク・スイッチング 動作を行うため、チャンネル切り替え時に瞬時的な短絡を防ぎます。すべてのデジタル入力は、0.8 V~ 2.4 Vのロジック・スレッショールドを持っているため、 +5 V単電源または±5 V両電源を使うTTL/CMOSロジッ クと互換性があります。
ADG658とADG659は、16ピンTSSOP/ QSOPパッケージ または16ピン4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用し ています。
製品のハイライト
- 単電源動作と両電源動作。ADG658 と ADG659 は高性能で、±5 V、+5 V、+3 Vの電源電圧で仕様を規定、保証。
- 車載温度範囲の−40°C~+125°C。
- 低消費電力: 0.1 μW (typ)以下
- 16 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ、16 ピン TSSOP パッケージ、 16 ピン QSOP パッケージ を採用。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- 自動テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- リレーの置き換え
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 工業用制御システム
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG658TRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
ADG658TRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG658YCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG658YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG658YRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADG658YRQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADG658YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG658YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADW54003-0 | 16-Lead TSSOP | ||
ADW54003-0RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG658YCPZ | 製造中 | |
ADG658YRQZ | 製造中 | |
ADG658YRQZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG658YRUZ | 製造中 | |
ADG658YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADG658YRQZ | 製造中 | |
ADG658YRQZ-REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG658YRUZ | 製造中 | |
ADG658YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADW54003-0 | 製造中 | |
ADW54003-0RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。