ADG622
製造中止SPSTスイッチ、デュアル、CMOS、±5V/5V、4Ω
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG621/ADG622/ADG623は、CMOSモノリシックSPST(単極単投)スイッチです。低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現します。
ADG621/ADG622/ADG623は、個別のスイッチを2つ備えています。ADG621とADG622は、両方のスイッチがADG621ではノーマル・オープン(NO)、ADG622ではノーマル・クローズ(NC)である点だけが異なります。ADG623は、スイッチ1がノーマル・オープンでスイッチ2がノーマル・クローズです。ADG623はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。
推奨代替製品
SPSTスイッチ、デュアル、CMOS、±5V/5V、4Ω
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。