ADG621
製造中SPSTスイッチ、デュアル、CMOS、±5V/5V、4Ω
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.34
製品の詳細
- オン抵抗:5.5Ω(max)
- オン抵抗平坦性:0.9Ω(max)
- 2.7~5.5Vの単電源
- ±2.7~±5.5Vの両電源
- レールtoレール動作
- 8ピンSOT-23および8ピンマイクロSOIC
- 消費電力:<0.1μW(typ)
- TTL/CMOS互換入力
ADG621/ADG622/ADG623は、CMOSモノリシックSPST(単極単投)スイッチです。低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現します。
ADG621/ADG622/ADG623は、個別のスイッチを2つ備えています。ADG621とADG622は、両方のスイッチがADG621ではノーマル・オープン(NO)、ADG622ではノーマル・クローズ(NC)である点だけが異なります。ADG623は、スイッチ1がノーマル・オープンでスイッチ2がノーマル・クローズです。ADG623はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。
ADG621/ADG622/ADG623は、オン抵抗は小さく4Ωで、チャンネル間同士では0.25Ω以内でマッチングされています。また、これらのスイッチは低消費電力であるにも関わらず、高速のスイッチング速度を提供します。ADG621/ADG622/ADG623は、10ピンMSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 低オン抵抗:4Ω(typ)
- 両電源動作: ±2.7 V~±5.5 Vまたは単電源動作: 2.7 V~5.5 V
- CMOS構造で低消費
- 10ピンMSOPパッケージを採用
- 自動テスト装置(ATE)
- 電源配線
- 通信関連システム
- データ・アクイジション・システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 航空電子機器
- リレーの置き換え
- バッテリ駆動のシステム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG621BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG621BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 6, 2025 - 25_0030 ADG601/ADG602/ADG619/ADG621 Data Sheet Specifications Revision |
||
ADG621BRMZ | 製造中 | |
ADG621BRMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG621BRMZ | 製造中 | |
ADG621BRMZ-REEL | 製造中 | |
2 13, 2012 - 11_0280 ADG621 Metal Mask Change |
||
ADG621BRMZ | 製造中 | |
ADG621BRMZ-REEL | 製造中 | |
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG621BRMZ | 製造中 | |
ADG621BRMZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG621
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。