ADG5436F

新規設計に推奨

アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、10 Ω Ron、故障保護と故障検出

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 下は−55 V、上は+55 Vまでの過電圧保護
    • 下は−55 V、上は+55 Vまでの電源オフ時の保護
    • ソース・ピンにおける過電圧検出
    • 割込みフラッグによる故障状態の表示
  • 低オン抵抗:10 Ω(typ)
    • オン抵抗の平坦度:0.5 Ω(max)
  • 人体モデル(HBM)ESD定格:6 kV
  • すべての状況下で高ラッチアップ耐性
  • 無デジタル入力時に既知状態
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD
    • 両電源動作:±5 V~±22 V
    • 単電源動作:8 V~44 V
    • ±15 V、±20 V、+12 V、+36 Vでフルの仕様を規定
ADG5436F
アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、10 Ω Ron、故障保護と故障検出
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG5436
  • ADG5436F
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG5436F

ADG5436F Evaluation Board

機能と利点

  • Supply voltages
    Dual supply: ±5 V to ±22 V
    Single supply: 8 V to 44 V
  • Protected against overvoltage on source pins
    Signal voltages up to −55 V and +55 V
  • LED for visual overvoltage indication
  • Parallel interface compatible with 3 V logic
  • On-board LDO regulator for digital supply and control, if required

製品詳細

The EVAL-ADG5436FEBZ is the evaluation board for the ADG5436F, which features two independently controlled single-pole/double-throw (SPDT) switches. The ADG5436F has overvoltage detection and protection circuitry on the source pins and is protected against signals up to −55 V and +55 V in both the powered and unpowered states.

The ADG5436F is soldered to the center of the evaluation board, and screw terminals are provided to connect to each of the source and drain pins. Three screw terminals are used to power the device, with a fourth terminal used to provide a user defined digital voltage, if required. Alternatively, a low dropout (LDO) regulator is provided for 5 V digital voltage control and to supply the LED, which is mounted to provide visual indication of the fault status of the switch.

Full specifications on the ADG5436F are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADG5436F
ADG5436F Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品