ADG5412BF
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、クワッドSPST、10Ω RON、双方向の故障保護と故障検出
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.67
製品の詳細
- 下は-55V、上は+55Vまでの過電圧保護
- 下は-55V、上は+55Vまでの電源オフ時の保護
- ソース・ピンとドレイン・ピンにおける過電圧検出
- 低オン抵抗:10Ω
オン抵抗の平坦度:0.5Ω - 人体モデル(HBM)ESD定格:3kV
- すべての状況下で高ラッチアップ耐性
- 無デジタル信号時に既知状態
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
両電源動作:±5V~±22V、
単電源動作:8V~44V、
±15V、±20V、+12V、+36Vで完全に仕様を規定
ADG5412BFとADG5413BF は4個の独立したシングル・ポール / シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG5412BFに内蔵されている4個のスイッチは「ロジック1」入力でターン・オンします。ADG5413BFに内蔵されている2個のスイッチは「ロジック1」入力でターン・オンし、他の2個のスイッチはターン・オフします。各スイッチはオンの時、等しく両方向に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まであります。デジタル入力は動作電源範囲全体にわたって3Vロジック入力に互換となっています。
電源が投入されていない時には、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力はすべて高インピーダンスになります。通常の動作条件下で、いずれかのスイッチ・ピンのアナログ入力信号レベルがVDD又はVSSをスレッショールド電圧VT以上超えた場合、スイッチはターン・オフします。電源投入時と電源未投入時の両方で、グラウンド基準で上は+55Vまで、下は-55Vまでの入力信号レベルを阻止します。
これらのスイッチはオン抵抗が小さく、大部分の信号範囲にわたってオン抵抗が平坦であるので、優れた直線性と低歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションで最適なソリューションとなります。
製品のハイライト
- スイッチ・ピンは電源電圧より大きな電圧で下は-55Vまで、上は+55Vまでの電圧に対して保護されます。
- スイッチ・ピンは電源未投入時に-55V~+55Vの電圧に対して保護されています。
- 過電圧検出によりスイッチの動作状態がデジタル出力に表示されます。
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護されます。
- 低オン抵抗とオン抵抗平坦度について最適化されています。
- ADG5412BF / ADG5413BFは±5V~±22Vの両電源、又は8V~44Vの単電源で動作します。
アプリケーション
- アナログ入力 / 出力モジュール
- プロセス制御 / 分散制御システム
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- 自動テスト装置(ATE)
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5412BFBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5412BFBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5412BFBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 30, 2015 - 15_0205 ADG5412F/ADG5413F, ADG5412BF/ADG5413BF, ADG5404F, ADG5436F and ADG5462F Datasheet Specification Change |
||
ADG5412BFBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5412BFBRUZ | 製造中 | |
ADG5412BFBRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5412
- ADG5412BF
- ADG5412F
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。