ADG529A

製造中止

アナログ・マルチプレクサ、CMOS、ラッチ機能付き、4チャンネル

Viewing:

製品の詳細

  • 最大定格電源電圧:44V
  • VSS~VDDのアナログ信号範囲
  • 単電源/両電源仕様
  • 広い電源範囲(10.8~16.5V)
  • マイクロプロセッサ互換(100nsのWRパルス)
  • 拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)
  • 低リーク電流: 20 pA typ
  • 低消費電力: 28 μW max
  • 18ピンのDIP、SOICおよび20ピンPLCCパッケージ
  • DG528、DG529の上位互換品
ADG529A
アナログ・マルチプレクサ、CMOS、ラッチ機能付き、4チャンネル
ADG529A-fbl ADG529A Pin Configuration ADG529A Pin Configuration
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
ADG1209 製造中 マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS®
ADG5209 新規設計に推奨 アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

adg529aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品