ADG508A

製造中

アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、CMOS

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源最大定格:44V
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD
  • 単電源/両電源で仕様規定
  • 広い電源範囲:10.8~16.5V
  • 拡張工業用温度範囲:-40~+85℃
  • 低消費電力:28mW max
  • 低リーク電流:20pA typ
  • 16ピンのDIP/SOICおよび20ピンのPLCC/LCCCパッケージを採用
  • ADG508AはDG508A/HI-508の上位互換品 、
    ADG509AはDG509A/HI-509の上位互換品


ADG508A
アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、CMOS
ADG508A Functional Block Diagram ADG508A Pin Configuration
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
ADG1208 製造中 マルチプレクサ、8チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS®
ADG5208 新規設計に推奨

アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品