ADG4612

新規設計に推奨

アナログ・スイッチ、クワッドSPST ±5V/+12V、パワーオフ保護機能、5Ωオン抵抗

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワーオフ保護
    • 電源電圧の供給がない場合、スイッチのオフ状態を保障
    • 電源電圧供給がない場合、入力は高インピーダンス
  • 入力が>VDD+VTの場合、スイッチはオフ状態に
  • 最大+16Vまでの過電圧保護機能
  • 堅牢なPSS 
  • マイナス側信号に関しては、最低電圧-5.5Vまで許容
  • 6.1Ωの最大オン抵抗
  • 1.4Ωのオン抵抗平坦特性
  • 電源電圧:±3V~±5.5V両電源
  • 3V~12Vの単電源動作
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 16ピンTSSOPパッケージと16ピン3×3mm LFCSPパッケージを採用


ADG4612
アナログ・スイッチ、クワッドSPST ±5V/+12V、パワーオフ保護機能、5Ωオン抵抗
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADG4612

ADG4612 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADG4612
  • Power-off protection
    Switch guaranteed off with no power supplies present
    Inputs are high impedance with no power
  • Switch turns off if input > VDD + VT
  • Overvoltage protection up to 16 V
  • PSS robust
  • Negative signal capability passes signals down to −5.5 V

製品詳細

This user guide describes the evaluation board for the ADG4612 quad SPST switches.

Figure 1 shows the EVAL-ADG4612EBZ. The 16-lead TSSOP ADG4612 is soldered onto the center of the evaluation board and is designated as U2.

The evaluation kit contains a fully fitted printed circuit board (PCB). Full details about the part are available in the ADG4612 data sheet, which should be consulted when using the EVALADG4612EBZ.

When power supplies are not present, the switch remains off, and the switch inputs are high impedance, which ensures that current does not damage the switch. This is useful in applications where analog signals can be present at the switch inputs before power, or where the user has no control over the power supply sequence.

When off, signal levels up to 16 V are blocked. In addition, if the analog input signal levels exceed VDD by VT, the switch turns off.

EVAL-ADG4612
ADG4612 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品