ADG444

製造中

SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源最大定格:44V
  • VSS~VDDのアナログ信号範囲 
  • 低オン抵抗(<70Ω) 
  • 低ΔRON(max:9Ω) 
  • 低RONのマッチング(max:3Ω) 
  • 低消費電力 
  • 低消費電力 高速のスイッチング・タイム
    tON<110ns
    tOFF<60ns
  • 低リーク電流(max:3nA) 
  • 低チャージ・インジェクション(max:6pC) 
  • ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作 
  • ラッチアップ保護のAグレード品のオプションあり

ADG444
SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS
ADG441-444-fbl ADG444 Pin Configuration
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
ADG1213 製造中 低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ
ADG5213 新規設計に推奨 アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品