ADG409
製造中アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
Viewing:
製品の詳細
- 44V電源最大定格
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 低オン抵抗:100Ω(max)
- 低消費電力:ISUPPLY<75µA
- 高速スイッチング
- ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作
- DG409とピン互換
ADG409はモノリシック、CMOSの差動4チャンネルのアナログ・マルチプレクサです。ADG409は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
ADG409は、低消費電力であるが高速なスイッチングと非常に小さいオン抵抗を実現する、強化型LC2MOS製造プロセスを採用した設計になっています。各スイッチはオンのとき等しく双方向に導通し、電源電圧を超える入力信号範囲を持っています。OFF状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。デジタル入力をスイッチするときのトランジェントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。
ADG409 は、 アナログ・マルチプレクサDG409の機能強化された置き換え品です。
アプリケーション
- オーディオとビデオのルーティング
- 自動テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG409BNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG409BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG409BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG409BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG409BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADG409BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG409BNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG409BNZ | ||
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG409BRUZ | ||
ADG409BRUZ-REEL7 | ||
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 | ||
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG5409 | 新規設計に推奨 | アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き |