ADG1636
製造中アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、オン抵抗1Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.21
製品の詳細
- オン抵抗:1 Ω(typ)
- オン抵抗平坦性:0.2 Ω
- 両電源動作:±3.3 V ~±8 V
- 単電源動作:3.3 V ~ 16 V
- VL電源が不要
- 3 Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- チャンネルあたりの連続電流:
- LFCSPパッケージ:385 mA
- TSSOP パッケージ:238 mA
- 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン4×4 mm LFCSPパッケージを採用
ADG1636は、独立に選択可能な2個のSPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。両方のスイッチは、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
これらのスイッチは超低オン抵抗を備えているため、低オン抵抗と歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションにとっては最適なソリューションをもたらします。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。
CMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型バッテリ駆動の計測機器にとって最適なデバイスになっています。
製品のハイライト- 全温度範囲にわたるオン抵抗:1.6Ω(max)
- 最小の歪み:THD + N=0.007%
- 3Vロジック互換デジタル入力: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V
- VL ロジック電源が不要
- 超低パワー16mW以下
- 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン4×4 mm LFCSPパッケージを採用。
- 通信システム
- 医療機器
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 自動テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
情報 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1636BCPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1636BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1636BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1636BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1636BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1636BCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1636BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
9 14, 2009 - 09_0190 ADG1611/12/13, ADG1604 and ADG1636 Datasheet specification change |
||
ADG1636BCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1636BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1636BRUZ | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1636BRUZ | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1636BRUZ | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1636BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1636
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。