ADG1634
4.5Ω RON、±5V、+12V、+5V、+3.3VのクワッドSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品の詳細
- 4.5Ω(代表値)のオン抵抗値
- 1Ωのオン抵抗平坦性
- 最大206mAの連続電流
- 両電源動作:±3.3V~±8V
- 単電源動作:3.3V~16V
- VL電源不要
- 3Vロジック対応の入力
- レールtoレール動作
- 20ピンTSSOPパッケージおよび20ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージを採用
- ADG1634-KGDのデータシートをダウンロード
- 良品確認済みのダイ(KGD)として使用可能。データシートの仕様を完全確保。
ADG1633およびADG1634は産業用モノリシックCMOS(iCMOS®)アナログ・スイッチで、ADG1633は個別に選択可能な3個の単極双投(SPDT)スイッチ、ADG1634は個別に選択可能な4個のSPDTスイッチを内蔵しています。
すべてのチャンネルはブレークビフォアメークの切替え動作を行うため、チャンネルの切替え時の瞬間的な短絡を防ぎます。ADG1633(LFCSPパッケージおよびTSSOPパッケージ)とADG1634(LFCSPパッケージのみ)のEN入力は、デバイスのイネーブル/ディスエーブルを行うために使用されます。ディスエーブル時はすべてのチャンネルがオフに切り替わります。
これらのスイッチは極めて低いオン抵抗とオン抵抗平坦性を示すため、低歪みが重要となるデータ・アクイジション・アプリケーションやゲイン・スイッチング・アプリケーションに最適です。iCMOS構成により超低消費電力が確保されるため、携帯型やバッテリ駆動の計測器に最適なデバイスです。
アプリケーション
- 通信システム
- 医療用システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
情報 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1634-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1634BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG1634BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1634BRUZ | 製造中 | |
ADG1634BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1634BRUZ | 製造中 | |
ADG1634BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。