ADG1438
製造中マトリクス・スイッチ、±15 V/+12 V/±5 V、シングル 8 to 1 マルチプレクサ、シリアル制御
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
Viewing:
製品の詳細
- シリアル・インターフェース: 最大50 MHz
- SDO によるディジーチェーン・オプション
- オン抵抗: 9.5 Ω @ 25°C
- オン抵抗平坦性: 1.6 Ω
- ±15 V、±12 V、±5 V で完全仕様規定
- 3 V ロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 20 ピン TSSOP パッケージ、20 ピン 4 × 4 mm LFCSPパッケージを採用
ADG1438とADG1439は、シリアル制御される3線インターフェースを備えた、CMOSアナログ・マトリクス・スイッチです。ADG1438は8チャンネルのマトリクス・スイッチで、ADG1439はデュアル、4チャンネルのマトリクス・スイッチです。
ADG1438/ADG1439は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大50 MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。シフト・レジスタの出力、SDOを使うと、複数のADG1438/ADG1439をディジーチェーン接続することができます。パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタは全てゼロとなり、全てのスイッチはオフ状態となります。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通しますので、これらの製品はマルチプレクサとデマルチプレクサ・アプリケーションの両方に適しています。各スイッチは個々のビットによってターン・オンまたはターン・オフしますので、これらの製品はスイッチ・アレイとして、8個のスイッチのどれでも、あるいは全て、または0個を、いつでも閉じることができます。入力信号範囲は供給電圧まで拡張されています。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。
これらのスイッチの超低オン抵抗とオン抵抗平坦性は、データ・アクイジションやゲイン切り替え、低歪が重要なアプリケーションにとって理想的といえます。またiCMOS®構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型、バッテリ駆動の計測機器にも最適な製品といえます。
製品のハイライト
- 50 MHzのシリアル・インターフェース
- オン抵抗:9.5Ω
- オン抵抗平坦性:1.6Ω
- 3Vロジック互換デジタル入力: VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
アプリケーション
- リレーの置き換え
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- 温度計測システム
- 航空電子機器
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- 医療機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
製品選択ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1438BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1438BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG1438BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG1438BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1438BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。