ADG1413
製造中オン抵抗 最大 1.8 Ω、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS®、クワッド SPST スイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品の詳細
- オン抵抗: 1.5 Ω
- オン抵抗平坦性: 0.3 Ω
- チャンネル間オン抵抗マッチング: 0.1 Ω(max)
- チャンネル当たりの連続電流
- LFCSP パッケージ: 250 mA
- TSSOP パッケージ: 190 mA
- 動作仕様: +12V/±15V/±5V
- VL 電源が不要
- 3 V ロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 16 ピン TSSOP パッケージまたは 16 ピン4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADG1411/ADG1412/ADG1413は、iCMOS®プロセスでデザインされた独立に選択可能な4個のスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。このiCMOS(工業用CMOS)は、高電圧 CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたモジュラー製造プロセスです。この技術は、前世代の高電圧製品では実現できなかった小型フットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、iCMOSデバイスは高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
オン抵抗プロファイルはアナログ入力の全範囲で非常に平坦であるため、信号のスイッチングでは優れたリニアリティと低歪みを提供します。
iCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型計装機器とバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。
ADG1411/ADG1412/ADG1413は4個の独立なシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1411とADG1412の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG1411のスイッチはコントロール入力のロジック0に対してターンオンし、ADG1412のスイッチはロジック1に対してターンオンします。ADG1413にはADG1411と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個とロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
ADG1413は、マルチプレクサ・アプリケーション向けのブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。デザインに固有な低チャージ・インジェクションにより、デジタル入力をスイッチするときの過渡電圧は小さくなっています。
製品のハイライト- 全温度範囲で最大オン抵抗が2.6Ω。
- 最小の歪み。
- 超低電力消費電力: 0.03 µW以下。
- 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用。
- 自動テスト装置
- データ・アクイジッション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
情報 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1413YCPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1413YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1413YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1413YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1413YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1413YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG1413YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1413YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1413YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1413YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1413YRUZ | 製造中 | |
ADG1413YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1413YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1413YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1413YRUZ | 製造中 | |
ADG1413YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1413YRUZ | 製造中 | |
ADG1413YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。