ADG1401
製造中アナログ・スイッチ、SPST、オン抵抗 1 Ω、±15 V/+12 V/±5 V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
Viewing:
製品の詳細
- オン抵抗: 1 Ω
- オン抵抗平坦性: 0.2 Ω
- 最大連続電流: 435 mA
- ±15 V、±12 V、±5 Vで完全仕様規定
- VL 電源が不要
- 3 V ロジック互換入力
- レール to レール動作
- 8 ピン MSOP パッケージと 8 ピン 3 mm × 2 mm LFCSP パッケージを採用
ADG1401/ADG1402はシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。図1は、ロジック入力に1が入力された場合のADG1401スイッチがクローズしている状態とADG1402がオープンの状態を示しています。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
iCMOS®(工業用CMOS)モジュラー・製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたものです。この技術は、前世代の高電圧製品では実現できなかったフットプリントで、33 V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
アプリケーション
オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。iCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型計測機器とバッテリ駆動の計測機器に最適なデバイスになっています。
製品のハイライト
- 25℃でのオン抵抗: 1.3 Ω(max)
- 最小の歪み
- 3 Vロジック互換デジタル入力VIH = 2.0 V、VIL = 0.8 V
- VLロジック電源が不要
- 8ピンMSOPパッケージまたは3mm×2mm LFCSPパッケージを採用
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1401BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) | ||
ADG1401BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG1401BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG1401BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADG1401BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG1401BRMZ | 製造中 | |
ADG1401BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG1401BRMZ | 製造中 | |
ADG1401BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG5401 | 新規設計に推奨 | アナログ・スイッチ、シングルSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1401
ADG1401 IBIS Model 1
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。