ADG1309
製造中マルチプレクサ、4チャンネル、±15V/+12V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
製品の詳細
- 33Vの電源範囲
- 130Ωのオン抵抗値
- ±15V/+12Vの電源に対して仕様を完全に規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作
- 16ピンのTSSOPおよびSOIC_Nパッケージ
- ADG508A/ADG509Aのアップグレード製品
ADG1308とADG1309は、それぞれ8個のシングル・チャンネル入力と4チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのアナログ・マルチプレクサです。ADG1308はA0、A1、A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に8個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1309は、A0とA1の2ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン差動出力に4個の差動入力のうち1つをスイッチします。この各デバイスに用意されているEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定します。ディスエーブル時には、全チャンネルがオフにスイッチされます。
スイッチがオンのときに、各スイッチは双方向性で等しく良好に導通し、その入力信号は電源の範囲まで拡張されます。オフの状態時には、電源までの信号レベルがブロックされます。すべてのスイッチはマルチプレクサのアプリケーションで使用できるように、ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作を実行します。この各スイッチ固有の設計として、電荷注入が低減されているので、デジタル入力のスイッチング時に発生するトランジェントが最小限に抑えられます。
この各デバイスはスイッチング時間が高速化され、信号帯域幅が高いので、ビデオ信号のスイッチング動作に最適です。さらに、CMOS構造の採用によって、消費電力が非常に低く抑えられるため、携帯型およびバッテリ駆動の計測機器にも最適です。
アプリケーション
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動システム
- 通信システム
- 信号ルーティング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1309BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1309BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1309BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1309BRUZ | 製造中 | |
ADG1309BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1309BRUZ | 製造中 | |
ADG1309BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1309BRUZ | 製造中 | |
ADG1309BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1309BRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG1309BRUZ | 製造中 | |
ADG1309BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG1309BRZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG1309BRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG1309BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。