ADG1204

製造中

マルチプレクサ(4:1)、低容量、低電荷注入、±15V/+12V、iCMOS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • オフ時ソース容量:1.5pF
  • 電荷注入:1pC未満
  • 電源電圧範囲:33V
  • オン抵抗:120Ω
  • ±15V、±12Vの電源で完全に仕様規定
  • VL電源が不要
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 14ピンTSSOPおよび12ピンLFCSPパッケージ
  • 消費電力:0.03µW未満(typ)
ADG1204
マルチプレクサ(4:1)、低容量、低電荷注入、±15V/+12V、iCMOS
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
ADG5204 新規設計に推奨 アナログ・マルチプレクサー、4チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-14TSSOPEBZ

EVAL-14TSSOPEBZ Evaluation Board

機能と利点

  • 14-lead TSSOP evaluation board 
  • Clamp allows the main device to be easily changed 
  • Gold pin connectors allow the addition of passive components 
  • SMB connectors for the input/output of signals 
  • Additional space on-board to allow for prototyping 

製品詳細

The EVAL-14TSSOPEBZ evaluation board evaluates 14-lead TSSOP devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that must be purchased separately from the evaluation board. A clamp is supplied with the EVAL-14TSSOPEBZ to secure a 14-lead TSSOP device to the evaluation board without the need for soldering, making the board reusable for multiple devices.

A 14-lead TSSOP device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device that the eval board evaluates has a corresponding link from K1 to K14 that can be set to either VDD or GND. A wire screw terminal supplies VDD and GND. SMB connectors on the board allow additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space available at the top of the board for prototyping.

For full details, see the corresponding product data sheet, which must be used in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-14TSSOPEBZ
EVAL-14TSSOPEBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品