ADCMP391
新規設計に推奨電圧コンパレータ、シングル、電源立ち上げ時に既知状態
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.30
製品の詳細
- 単電源電圧範囲: 2.3 V ~ 5.5 V
- レール to レールのコモンモード入力電圧範囲
- 全 VCMR にわたり低入力オフセット電圧: 1 mV(typ)
- VCC = 0.9 V ~ UVLOでコンパレータ出力のロジック・ローを保障
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
- パッケージ: 8 ピン・ナロー・ボディ SOIC
ADCMP391 / ADCMP392 / ADCMP393は、汎用目的のアプリケーションで使うことのできる、シングル / デュアル / クワッドのレールtoレール入力、低消費のコンパレータです。これらのコンパレータは、単電源2.3V~5.5Vの電源電圧で動作し、最小の電源電流しか流れません。シングルのADCMP391は、わずか18.6μAの電源電流しか消費しません。デュアルADCMP392とクワッドADCMP393の消費電流はそれぞれ22.1μAと26.8μAです。これらの製品の低い供給電圧と低い供給電流の動作は、バッテリ駆動のシステムに最適になっています。
これらのコンパレータは、電源レールを200mV越えるコモンモード入力範囲、全コモンモード範囲にわたる1mVのオフセット電圧およびアンダー電圧ロックアウト(UVLO)モニタを特長としています。これらのコンパレータの設計によって、パワーアップ時、出力は指定された状態になり、供給電圧がUVLOスレショールド以下の場合は、ロジック・ロー出力になります。
ADCMP391とADCMP392は、8ピン・ナロー・ボディのSOICパッケージを採用し、ADCMP393は14ピン・ナロー・ボディSOICと14ピンTSSOPパッケージを採用しています。これらのコンパレータは、拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたる動作を仕様規定しています。
アプリケーション- バッテリの管理 / モニタリング
- 電源電圧の検出
- ウインドウ・コンパレータ
- スレショールド検出 / 識別
- マイクロプロセッサ・システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADCMP391ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADCMP391ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。