ADAV4622

最終販売

オーディオ・プロセッサ、アドバンスドTV向け、IFデモジュレータ内蔵、ステレオ・デコーダ内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • サウンド・IF(SIF)プロセッサ
    SIFデモジュレータと放送用ステレオ・デコーダNICAM(BG、DK、L)、A2(BG、DK、M)、BTSC(M、N)、EIAJ(M)自動サウンドIF標準検出
  • ATVサウンドを向上させるプログラマブルな28ビット・オーディオ・プロセッサを内蔵―リセット時にデフォルトのTVオーディオ・フローをロード
  • アナログデバイセズとサードパーティのオーディオ・アルゴリズムを内蔵
  • オーディオ / ビデオ同期で最大200msまでの遅延を調整できるデジタル遅延ラインを内蔵
  • 高性能24ビットA/DコンバータおよびD/Aコンバータ
    94dB・DNR性能を備えたDACチャンネル
    95dB・DNR性能を備えたADCチャンネル
    内蔵アンプによるデュアル・ヘッドフォン出力
  • 高性能パルス幅変調(PWM)デジタル出力
  • 高速なI2C制御
  • 動作電圧:3.3V(アナログ)、1.8V(デジタル・コア)、3.3V(デジタル・インターフェース)
  • 80ピンLQFPパッケージを採用
マルチチャンネル・デジタル・ベースバンド I/O
  • 4チャンネルのステレオ同期デジタルI2S入力
  • 6チャンネル・サンプル・レート・コンバータ(SRC)×1, および5kHz~50kHzの入力サンプル・レートをサポートするステレオSRC×1
  • ステレオ同期デジタルI2S出力×1
  • S/PDIF入力マルチプレクサ機能付きS/PDIF出力

ADAV4622
オーディオ・プロセッサ、アドバンスドTV向け、IFデモジュレータ内蔵、ステレオ・デコーダ内蔵
ADAV4622 Functional Block Diagram ADAV4622 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

SigmaDSP Processors: Software and Tools

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADAV4622
ADAV4622 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品