ADAV4601
製造中止オーディオ・プロセッサ、アドバンスドTV用
製品の詳細
- ATVサウンドを向上させるプログラマブルな28ビット・オーディオ・プロセッサを内蔵―リセット時にデフォルトのオーディオ処理フローをロード
- アナログ・デバイセズとサードパーティのオーディオ・アルゴリズムを内蔵
- オーディオ / ビデオ同期で200msまでのステレオ遅延を調整できるデジタル遅延ラインを内蔵
- 高性能24ビットADCとDACを内蔵
DACチャンネルのDNR性能:94dB
ADCチャンネルのDNR性能:95dB - アンプ内蔵のヘッドフォン出力
- 高性能なパルス幅変調(PWM)、デジタル出力
- マルチチャンネル・デジタル・ベースバンドI/Oの詳細はデータシートを参照してください。
ADAV4601は、デジタルとアナログのベースバンド・オーディオをサポートする高度なTVアプリケーションを対象とする機能強化型オーディオ・プロセッサです。 このオーディオ・プロセッサは、デフォルトとして、フル・マトリックス・スイッチング機能(任意入力対任意出力)、アドバタイズメント時またはチャンネル切り替え時のボリューム変化を補償する自動ボリューム・コントロール機能、ダイナミック・バス、マルチバンド・イコライザ、オーディオ・ビデオ同期用のステレオ遅延メモリ(最大200ms)を採用した専用TVオーディオ・フローをロードします。
あるいは、アナログ・デバイセズが賞を受けたグラフィカル・プログラミング・ツール(SigmaStudio™)を提供します。これを使うと、カスタム・フローを迅速に開発 / 評価することができます。さらに、サードパーティ・アルゴリズムのアナログ・デバイセズ・ライブラリを含むユーザー専用のオーディオ・フローを作成することができます。 アナログI/Oでは、アナログ・デバイセズ独自の連続時間マルチビットΣ-Δアーキテクチャが採用されています。このアーキテクチャは、ATVシステムでサードパーティ・アルゴリズム・プロバイダがシステム・ブランド認定のために必要とする高レベルの性能を実現します。アナログ入力は95dBダイナミックレンジ(DNR)のADCにより、アナログ出力は94dB DNRのDACにより、それぞれ構成されています。
メイン・スピーカ出力には、デジタル・アンプをサポートするため、デジタル変調されたPWMストリームが出力されます。 ADAV4601には、デジタルのマルチチャンネル入力と出力が内蔵されています。さらに、デジタル入力チャンネルは、5kHz~50kHzの任意のサンプル・レートをサポートする内蔵サンプル・レート・コンバータ(SRC)を経由して、ルートを切り替えることができます。
アプリケーション
- 民生向け汎用オーディオ・ポストプロセス
- ホーム・オーディオ
- DVDレコーダ
- ボックス(HTIB)システム内のホーム・シアターやDVDレシーバ
- DTV対応TVのオーディオ処理サブシステム
- iDTV向けのアナログ放送機能
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示