ADAU1461

製造中止

オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SigmaDSP 28/56ビット、50MIPSのデジタル・オーディオ・プロセッサ
  • グラフィカル・ツール、SigmaStudioで完全なプログラムが可能
  • 24ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC 98dB以上のSNR
  • サンプリング・レート:8kHz~96kHz
  • 低消費電力:17mWでレコード、18mWのプレーバック、48kHz
  • 6つのアナログ入力、シングルエンドまたは差動入力構成が可能
  • 柔軟なアナログ入力 / 出力ミキサー
  • ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力
  • アナログ出力:2つの差動ステレオ、2つのシングルエンド・ステレオ、1つのモノ・ヘッドフォンドライバ出力
  • PLLは、8MHz~27MHzの入力クロックをサポー
  • アナログ自動レベル制御(ALC)
  • マイクロフォン用バイアス・リファレンス電圧
  • アナログとデジタルのI/O 3.3V
  • シリアル・インターフェース:I2CおよびSPI
  • デジタル・オーディオ・シリアル・データI/Oステレオと時間分割マルチプレキシング(TDM)モード
  • ソフトで制御可能なクリックレス・ミュート
  • デジタル制御と出力用のGPIOピン
  • 32ピン5mm×5mmのLFCSPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

ADAU1461
オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 2

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

SigmaDSP Processors: Software and Tools

ツールを開く

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品