ADAU1372

製造中

低消費電力コーデック、低遅延、ADC4個 / DAC2個内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低遅延、24ビットADCとDAC、SNR=102dB(PGAとADCを通した信号で、A重み付けフィルタをかけた場合)
  • ダイナミック・レンジ:107dB(DACとヘッドフォンを通し、A重み付けフィルタをかけた場合)
  • シリアル・ポートのサンプリング・レート:8kHz~192kHz
  • アナログtoシリアル・ポートの遅延:130μs(1kHz@fS=48kHz)
  • 4つのシングルエンド・アナログ入力:マイクロフォン入力又はライン入力として設定可能
  • 2つのステレオ・デジタル・マイクロフォン入力
  • ステレオ・アナログ・オーディオ出力、シングル・エンド又は差動、ライン出力又はヘッドフォン・ドライバとして設定可能
  • PLLは8MHz~27MHzの任意の入力クロックに対応
  • 全二重、非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)
  • 電源
    アナログ/デジタルI/O:1.8V~3.3V
  • 柔軟性を高めるためにI2C/SPIで制御可能
  • 5つの多機能ピンはデュアル・ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力、ミュート、プッシュボタン・ボリューム・コントロールをサポート

ADAU1372
低消費電力コーデック、低遅延、ADC4個 / DAC2個内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAU1372

ADAU1372 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board provides full access to all analog and digital I/Os on the ADAU1372. The ADAU1372 register can be controlled by Analog Devices, Inc., SigmaStudio™ software,which interfaces to the board via a USB connection. The EVALADAU1372Z can be powered by a single AAA battery, by the USB bus, or by a single 3.8 V to 6 V supply; any of these are regulated to the voltages required on the board. The printed circuit board (PCB) is a 4-layer design, with a single ground plane and a single power plane on the inner layers. The board contains connectors for external microphones and speakers. The master clock can be provided externally or by the on-board 12.288 MHz passive crystal.

EVAL-ADAU1372
ADAU1372 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品