ADA4558
新規設計には非推奨LINインターフェース対応のブリッジ・センサー・シグナル・コンディショナIC、非線形性補正機能、温度補償機能
製品の詳細
- LIN 2.1準拠のインターフェース(ブリッジ・センサー・シグナル、温度)
- デジタル・プログラマブル・ゲインおよびオフセット電圧調整
- ゲイン範囲:2.94V/V~971.10V/V
- センサー温度補償機能(1次または2次)
- センサー非線形性補正機能(1次または2次)
- 内部または外部の温度センサー補償機能
- キャリブレーション・データ用のEEPROM不揮発性メモリ
- 高精度システム:温度に対する0.1% FSR
- EMC保護およびEMI保護
- オープン・サーキットと短絡に対する故障保護
- 4mm × 4mm、20ピンLFCSP
- 電源動作:6V~18V
- 動作温度範囲:−40°C~+150°C
- AEC-Q100、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADA4558は、ブリッジ・センサー向けの高集積センサー・シグナル・コンディショナICです。このデバイスでは、特定のブリッジ・センサー向けに最適化できるオンチップ補正およびキャリブレーション・ハードウェアを使用して、内部または外部で検出された温度によるデジタル非直線性補正機能と温度補償機能が提供されます。
ADA4558は、4次デジタル補正アルゴリズムを使用するほか、2次非直線性感度に対応したブリッジ・センサーに対する0.1%フルスケール・レンジ(FSR)のシステム精度を実現します。ADA4558には、オートモーティブ環境での単線式高電圧通信用のローカル相互接続ネットワーク(LIN)物理インターフェースも含まれています。LIN 2.1以前のバージョンがサポートされています。LINインターフェースを使用すると、測定値、エンド・オブ・ライン(EOL)キャリブレーション、および広範な診断機能にアクセスできます。
アナログ・サブシステムは、A/Dコンバータ(ADC)と、2.94V/V~971.10V/Vの幅広いゲイン範囲に対応したプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)で構成されています。電源ノイズを最小限に抑えるために、ブリッジ・センサーは4Vの内部電圧レギュレータでバイアスされています。ADA4558は、−40°C~+150°Cで仕様規定されています。このデバイスは、6V~18Vのバッテリ供給電圧で動作します。また、4mm × 4mmの20ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。
アプリケーション
- ストレイン・ゲージ
- 自動車向けの圧力シグナル・コンディショナ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ada4558に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める