AD9665
製造中レーザ・ダイオード・ドライバ、4チャンネル、LVDS、デュアル出力、発振器内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.17
Viewing:
製品の詳細
- 4チャンネル入力で電流制御デュアル出力の電流源
- TTLで選択可能な出力
- 別々に周波数と振幅を制御できる安定した発振器を内蔵
- TTL又はLVDS選択可能な書込みチャンネル・イネーブルの負ロジック
- 独立したTTL 発振器イネーブルの正ロジック
- 読出しチャンネルの出力電流:170 mA(min)
- 書込みチャンネル1の出力電流:510 mA(min)
- 書込みチャンネル2の出力電流:330 mA(min)
- 書込みチャンネル3の出力電流:165 mA(min)
- 立上がり/立下がり時間:0.8 ns(typ)
- 低消費電力
- 5 V単電源(±10%)
AD9665は高性能なCD-RW/DVD書込み可能ドライブ用レーザ・ダイオード・ドライバです。この製品は4種類の異なる光パワーレベルのために4チャンネル内蔵しています:読出しチャンネルは連続した出力パワーレベルを発生します、ここでチャンネル1、チャンネル2、チャンネル3をLVDSあるいはTTLインターフェースで制御可能な書込みチャンネルとして使用できます。WxDISピンとRDISピンのロジックはアクティブ・ローです。OSCENピンはアクティブ・ハイのTTL信号で制御します。すべてのアクティブ・チャンネルが出力で合計されますが、ここで書込みチャンネル1が寄与する最低出力電流は325 mAで、書込みチャンネル2と書込みチャンネル3が寄与する最低出力電流はそれぞれ250 mAと150 mAです。出力電流の大きさは外付け抵抗で設定しますが、この抵抗によりWxSETピンでこの電圧が電流に変換されます。
AD9665に関する詳細情報は、販売代理店までお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9665ACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/EP-up) | ||
AD9665ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/EP-up) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9665ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD9665ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
10 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD9665ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD9665ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
10 19, 2015 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD9665ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD9665ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
12 9, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD9665ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD9665ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD9665ACPZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。