AD8184
製造中ビデオ用マルチプレクサ(4:1)700MHz、5mA
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.15
Viewing:
製品の詳細
- シングル版とデュアル版の2:1
マルチプレクサも供給(AD8010、AD8182) - 高いオフ絶縁:-115dB@5MHz
- 低全不良クロストーク:-95dB@5MHz
- フルにバッファされた入出力
- 高速チャンネル間スイッチング:10ns
- 卓越したビデオ帯域性能(RL>2KΩ)
75MHzを越える所まで0.1dBのゲイン平坦度
0.01%微分ゲイン誤差(RL=10KΩ) - 低グリッチ:<25mV
- ロー・パワー:4.4mA
- 低価格
- 複数接続のための高速出力ディスエーブル機能
- 高速
700Mhzを超えるバンド幅(-3dB)
750V/μs以上のスルー・レート
高速セトリング・タイム:0.1%まで15ns
AD8184は、4:1の高速マルチプレクサです。700MHzの-3dB信号帯域幅と750V/μsのスルーレートを実現します。88dBのクロストークと109dBのアイソレーションを備えているため、多くの高速アプリケーションで有用です。0.01%の微分ゲイン誤差と0.01°の微分位相誤差、さらに75MHzの0.1dBゲイン平坦性により、AD8184はプロ向けビデオの多重化に理想的です。±5Vの電源電圧での消費電流がわずか4.4mA未満で、5nsのスイッチング・タイムが可能なため、ピクセル・スイッチング(ピクチャー・イン・ピクチャー)用に最適です。
AD8184の高速ディスエーブル機能により、出力をハイ・インピーダンス状態にすることができます。このため、複数の出力を接続して各段をカスケード接続でき、オフ・チャンネルによる出力バスへの負担がありません。±5Vの電源電圧で動作し、14ピンのPDIPおよびSOICパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8184ANZ | 14-Lead PDIP | ||
AD8184ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8184ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8184ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD8184ANZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8184ANZ | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8184ARZ | 製造中 | |
AD8184ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8184ARZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8184ARZ | 製造中 | |
AD8184ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8184ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。