AD8180
製造中ビデオ用マルチプレクサ(2:1)750MHz、3.8mA、切り替え時間10ns
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
製品の詳細
- 低グリッチ:<35mV
- フルにバッファされた入出力
- ロー・パワー:3.8mA(AD8180)、6.8mA(AD8182)
- 卓越したビデオ帯域性能(RL>1kΩ)
100MHzを越える所まで0.1dBのゲイン平坦度
0.02%微分ゲイン誤差
0.02゜微分位相誤差 - 複数接続のための高速出力ディスエーブル機能
- 高速チャンネル・スイッチング:10ns
- 低全不良クロストーク:-80dB@5MHz
- 高いオフ絶縁:-90dB@5MHz
- 低価格
- 高速
>750MHzバンド幅(-3dB)
750V/μsのスルー・レート
高速セトリング・タイム:0.1%まで14ns
AD8180(シングル)とAD8182(デュアル)は、2:1の高速マルチプレクサです。780MHzを超える-3dB信号帯域幅と750V/μsのスルー・レートを実現します。
製品の詳細は製品ビデオ: 2:1 広帯域 アナログ・マルチプレクサをご覧ください。
クロストークとアイソレーションがそれぞれ77dBと84dB以上あるため、多くの高速アプリケーションで有用です。0.02%の微分ゲイン誤差と0.02°の微分位相誤差、さらに100MHzを超える0.1dBのゲイン平坦性があるため、AD8180とAD8182はプロ向けビデオの多重化に理想的です。±5Vの電源電圧での消費電流が(2:1マルチプレクサ1回路分)わずか3.8mA未満で、5nsのスイッチング・タイムが可能なため、ピクセル・スイッチング(ピクチャー・イン・ピクチャー)用にも最適です。
AD8180とAD8182の高速ディスエーブル機能により、出力をハイ・インピーダンス状態にすることができます。このため、複数の出力を接続して各段をカスケード接続でき、オフ・チャンネルによる出力バスへの負担がありません。±5Vの電源で動作し、AD8180は8ピン、およびAD8182は14ピンのPDIPおよびSOICパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8180ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8180ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8180ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。