AD8174

製造中

ビデオ用マルチプレクサ(4:1)、バッファ付き、250MHz、0.1dB=85MHz、1000V/μs、微分位相/ゲイン=0.05°/0.02%、切り替え時間10ns(Iq=7.5mA、±5V電源、Vout=±3.8V、Iout=50mA)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フルにバッファされた入出力
  • 高速チャンネル・スイッチング:10ns
  • 電流帰還型出力アンプ内蔵、高い駆動能力:
    50mA、外部抵抗による柔軟なゲイン設定
  • 高速
    250MHzバンド幅
    1000V/μsのスルー・レート@G=+2
    高速セトリング・タイム:0.1%まで15ns
  • 低電力:10mA以下
  • 卓越したビデオ帯域性能(RL=150O、G=+2)
    80MHzを越える所まで0.1dBのゲイン平坦度
    0.02%微分ゲイン誤差
    0.05゜微分位相誤差
  • 低クロストーク:-78dB@5MHz
  • 高いオフ絶縁:-88dB@5MHz
  • 高シャットダウン・アイソレーション:
    -92dB@5MHz
  • 低価格
AD8174
ビデオ用マルチプレクサ(4:1)、バッファ付き、250MHz、0.1dB=85MHz、1000V/μs、微分位相/ゲイン=0.05°/0.02%、切り替え時間10ns(Iq=7.5mA、±5V電源、Vout=±3.8V、Iout=50mA)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8174

AD8174 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD8174
  • ±5 V operation

製品詳細

The AD8174 is a high speed buffered multiplexer that offers an internal current feedback output amplifier whose gain is programmed via external resistors and is capable of delivering 50 mA of output current. The AD8174 offers −3 dB signal bandwidth of 250 MHz and a slew rate greater than 1000 V/μs. The AD8174 has excellent video specifications with low differential gain of 0.02%, low differential phase error of 0.05°, and 0.1 dB flatness out to 85 MHz. With a low −78 dB at 5 MHz of crosstalk and better than −88 dB at 5 MHz isolation, the AD8174 is useful in many high speed applications. It is also a low power device consuming only 9.7 mA from a ±5 V supply.

The AD8174 offers a high speed disable feature that allows the user to put the output into a high impedance state for cascading stages so that the off channels do not load the output bus. In addition, the AD8174 can be shut down when not in use to minimize power consumption (IS = 1.5 mA). The AD8174 is available in 14-lead PDIP and 14-lead SOIC packages.

Full details about the device are available in the AD8174 data sheet, which should be consulted when using the AD8174-EB.

EVAL-AD8174
AD8174 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品