AD8170
製造中ビデオ用マルチプレクサ(2:1)、バッファ付き、250MHz、0.1dB=85MHz、1000V/μs、微分位相/ゲイン=0.05°/0.02%、切り替え時間10ns(Iq=7.5mA、±5V電源、Vout=±3.8V、Iout=50mA)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
Viewing:
製品の詳細
- フルにバッファされた入出力
- 高速チャンネル・スイッチング:10ns
- 電流帰還型出力アンプ内蔵
高い駆動能力:50mA
外部抵抗による柔軟なゲイン設定 - 高速
250MHzバンド幅
1000V/μsのスルー・レート@G=+2
高速セトリング・タイム:0.1%まで15ns - ロー・パワー:10mA以下
- 卓越したビデオ帯域性能(RL=150O、G=+2)
80MHzを越える所まで0.1dBのゲイン平坦度
0.02%微分ゲイン誤差
0.05゜微分位相誤差 - 低クロストーク:-78dB@5MHz
- 高いオフ絶縁:-88dB@5MHz
- 高シャットダウン・アイソレーション:-92dB@5MHz
- 低価格
AD8170(2:1)は、超高速のバッファ付きマルチプレクサです。電流帰還型出力アンプを内蔵し、外付け抵抗を通じてゲインのプログラムが可能で、出力電流50mAまで駆動できます。また、250MHzの-3dB信号帯域幅と1000V/μsを超える高スルー・レートを提供します。さらに、0.02%の低い微分ゲイン誤差、0.05°の低い微分位相誤差、および85MHzまで0.1dBのゲイン平坦性を備え、優れたビデオ仕様を実現します。各デバイスは、70dBの低クロストークと82dB以上のアイソレーション性能を持ち、多くの高速アプリケーションで有用です。AD8170は、±5V電源で消費電力がわずか9.7mAの低消費電力デバイスです。
AD8170は8ピンで提供しています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8170-EBでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8170ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8170ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8170ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。