AD8159
製造中デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.99
製品の詳細
- ポート・レベル2:1Mux/1:2Demux
- 各ポートは4レーンで構成
- 各レーンは他のレーンとは独立にDC~3.2Gbpsで動作
- 2つの入力レベル・イコライゼーションまたは4つのレベルの出力プリエンファシスによって、3.2Gbpsで40インチを超えるFR4バックプレーンを補償
- ACまたはDC結合の差動CML入力に対応
- 低ジッタ:20psp-p(typ)
- 低ランダムジッタ:1ps RMS(typ)
- BER(ビット・エラー率):10-16
- オンチップ終端
- 1ポート上でのIN/OUT反転機能
- 1:2のデマルチプレクサでユニキャスト/バイキャストに対応
- ポート・レベル・ループバック機能
AD8159は、全部で12個の差動PECL/CML互換入力と12個の差動CML出力を提供するプロトコル不問の非同期クワッドレーン2:1スイッチです。NRZシグナリング(レーン当たりの最大データレート3.2 Gbps)用に動作が最適化されています。 各ポートに2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスが設定できます。
AD8159は、レーンごとに1個ずつ、4個のマルチプレクサと4個のデマルチプレクサで構成されています。各ポートは4レイン・リンクで、各レーンは他のレーンに無関係に3.2Gbpsまでのデータレートで動作します。4本の選択ピン(SEL[3:0])を使ってレーンごとの切替えが可能であり、選択ピンのそれぞれでポートの1レーンを制御します。本製品は低い遅延とレーン間でのきわめて低いスキューを実現します。 AD8159は、主にバックプレーン側とライン・インターフェース側の両方で冗長性を実現するために使用します。ユニキャスト/バイキャスト機能を備えているため、1+1または1:1の冗長性に対応できます。
ポートの1つでOUTピンとINピンを逆にできます。この機能は、OUTピンとINピンを逆にして2つのASICを接続するときに便利です。
また、着信データを複製し、それを目的のポートと試験装置に同時に送信して高速シリアル・リンクをテストする場合にも適しています。
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8159ASVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD8159ASVZ | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD8159ASVZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。