AD8111

製造中

ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=2)、260MHz、16×8、バッファ付き

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$50.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16×8高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ: G = +2
  • スイッチ・アレイのシリアル/パラレル設定機能
  • シリアル・データ出力は複数個を「デイジーチェーン」接続して大規模なスイッチ・アレイを形成することが可能
  • AD8108/AD8109(8×8スイッチ・アレイ)とピン互換
  • 16×16スイッチ・アレイについてはAD8116を参照
  • 完結型のソリューション
    • バッファ付き入力
    • 8個の出力アンプ: G = +2
    • 150Ω負荷の駆動が可能
  • 優れたビデオ性能
    • 60MHz、0.1dBのゲイン平坦性
    • 0.02%微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
    • 0.028°微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 優れたAC性能
    • -3dB帯域幅:260MHz
    • スルー・レート:500V/μs
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
AD8111
ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=2)、260MHz、16×8、バッファ付き
AD8110-8111 Functional Block Diagram AD8110-8111 Pin Configuration
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
EVAL-AD8111
AD8111 Evaluation Board

最新のディスカッション

ad8111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品