AD636
製造中RMS-DC変換、低レベル入力対応
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.55
製品の詳細
- レーザ・トリムされた高精度
0.5%(max)誤差(AD636K)
1.0%(max)誤差(AD636J) - 広い応答特性
AC信号のRMS値をDC信号に計算、
1MHz、-3dB帯域:VRMS>100mV、
クレスト・ファクタ6で誤差0.5%
- 真のRMS / DC変換
- 200mVフルスケール
- 50dBレンジでデシベル出力
- 低消費:800μA無負荷時電流
- 単電源または両電源動作
- 低価格
AD636は、低レベル信号で真のRMS-DC変換を実行する低電力モノリシックICです。コストが高いハイブリッド式またはモジュール式のユニットと同等もしくはそれ以上の性能を提供します。AD636は、0~200mV rmsの信号レンジで仕様が規定されています。最大6のクレスト・ファクタに0.5%未満の追加誤差で対応できるため、複雑な入力波形を正確に測定できます。
低消費電流要件(標準で800μA)により、AD636はバッテリ駆動の携帯型計測器器で使用できます。電源電圧範囲が広く、±2.5~±16.5Vまたは+5~+24Vの単電源が可能です。入出力端子は完全に保護されています。入力信号が電源電圧を超えても、デバイスを損傷することはありません(電源電圧がなくても入力信号を受け付けることができます)。また、出力バッファ・アンプが短絡に対して保護されています。
AD636には補助dB出力が含まれています。RMS出力の対数に相当する内部回路ポイントからこの信号を取ります。外部からの供給電流で0dBの基準レベルを設定し、0dBm(774.6mV)~-20dBm(77.46mV)の範囲の任意の入力レベルに対応するようにユーザが選択できます。周波数応答の範囲は、1.2MHz(0dBmレベル時)~10kHz以上(-50dBm時)です。
AD636は使いやすい設計になっています。工場でウェハー・レベルのトリミングが行われ、優れた入出力オフセット、正 / 負波形の対称性(DC反転誤差)、200mV rmsのフルスケール精度を実現します。絶対定格精度を得るのに外部トリミングは必要ありません。
AD636には2つの精度グレードがあります。読取り誤差の合計は、AD636Jが±0.5mV±0.06%、AD636Kが±0.2mV±0.3%以内の精度です。どちらのバージョンも0~+70℃の温度範囲で仕様が規定されており、ハーメチック・シールドの14ピンDIPまたは10ピンのTO-100メタル・キャン・タイプのいずれかで提供しています。チップもあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 2
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD636JDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD636JHZ | 10-Lead TO-100 | ||
AD636KDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD636KHZ | 10-Lead TO-100 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD636JDZ | 製造中 | |
AD636JHZ | 製造中 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD636JDZ | 製造中 | |
AD636JHZ | 製造中 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 製造中 | |
3 13, 2008 - 07_0092 Wilmington Bipolar Process Change From 100mm to 150mm Wafer Diameter |
||
AD636JDZ | 製造中 | |
AD636JHZ | 製造中 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。