AD2701

製造中止

-10 V Precision Reference Series

Viewing:

製品の詳細

  • 10mA Output Current Capability
  • Very High Accuracy: 10,000 Volts ±2.5mV
    (L and U)
  • Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3ppm/°C
  • Performance Guaranteed -55°C to +125°C
  • Short Circuit Protected
  • Available as /883B

推奨代替製品

AD588 製造中

電圧リファレンス、デュアル・トラッキング、高精度、複数出力

AD2701
-10 V Precision Reference Series
pdp-image-unavailable
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
ad2701に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品