AD1970
製造中止ステレオ・エンコーダ、全機能内蔵、MTS(BTSC)TV向け
製品の詳細
|
|
AD1970は、プログラマブルMTS(BTSC)エンコーダを備えたアナログ / デジタル・イン、アナログ・アウトTVステレオ・デジタル・オーディオ・プロセッサです。エンコーダには、パイロット・トーン生成機能やサブキャリア・ミキシング機能があります。ステレオADCは、アナログ・ベースバンド・オーディオ信号をデジタル化します。デバイスに内蔵された高性能DACは、BTSCベースバンド・コンポジット信号を出力します。AD1970の出力は、最小構成の外部回路を使って4.5MHzの音声FM変調回路の入力に接続できます。
デジタルBTSCエンコーダ以外に、AD1970にはステレオ・イメージ拡張機能Phat Stereoがあり、狭い間隔で置かれたTVラウドスピーカがもたらす空間的な感覚を増強できます。ダイアログ拡張アルゴリズムでは、性能が制限されたテレビのスピーカやアンプで広ダイナミック・レンジ・ソースを再生する際の問題を解決できます。I2Cポートを介してAD1970のレジスタとパラメータを制御します。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD1970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める