AD1934
製造中オーディオDAC:8個のDACを内蔵、24ビット、192kHz、PLL
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.16
製品の詳細
- PLL生成または直接のマスター・クロック
- EMIを低減する設計
- 108dBのダイナミック・レンジとS/N比を持つDAC
- -94dB THD+N
- 3.3V単電源
- 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
- 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
- 差動DAC出力
- オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
- 柔軟なSPI®制御インターフェース
- ソフトウェア制御のクリックレス・ミュート
AD1934は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣΔ(シグマ・デルタ)アーキテクチャを採用した、8個の高性能 / 差動出力のD/Aコンバータ(DAC)をシングル・チップ化した製品です。SPIポートを備えているため、ボリュームなどの多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1934は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作し、48ピン(シングルエンド出力)のLQFPパッケージで提供しています。このDACファミリーには、シングルエンドのDAC出力やI2C®制御ポートを備えた製品もあります。
AD1934は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックあるいは外付け水晶発振器からマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。DACはアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるため、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射がさらに低減します。
アプリケーション
- 車載オーディオ・システム
- ホーム・シアター・システム
- セットトップ・ボックス
- デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD1934WBSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1934WBSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1934YSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1934YSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
AD1934WBSTZ | 製造中 | |
AD1934WBSTZ-RL | 製造中 | |
AD1934YSTZ | ||
AD1934YSTZ-RL | ||
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1934WBSTZ | 製造中 | |
AD1934WBSTZ-RL | 製造中 | |
AD1934YSTZ | ||
AD1934YSTZ-RL | ||
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1934YSTZ | ||
AD1934YSTZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。